English
igubal® 塑料调节环

- 装配简单
- 不锈钢螺栓和螺母
- DIN 705(轻便型)
- 重量轻,价格便宜
产品代码
Ø d1 [mm]
材料
尺寸
收起

d2 [mm]
40 收起
S1
SW3 收起
重量 [g]
16.53 收起
B [mm]
14 收起
Ø d1 [mm]
20 收起
螺纹d3
M04 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
700 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
350 收起

销售咨询
滑动查看更多