主页 > 轴承 > 关节轴承 > 关节轴承配件 > igubal® 塑料固定环,分体式,用于食品工业 >

igubal® 塑料固定环,分体式,用于食品工业

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 易于安装
  • 丝杠和螺母由不锈钢制成
  • DIN 705(轻型系列)
  • 高性价比,自重轻
产品代码
Ø d1 [mm]
材料
尺寸
收起
3b6b142c-e007-4a6b-b0c8-f82e73aa1c5b-origin-IGU_TD_SRM-SXX-KS-GT_1
d2 [mm]
40 展开 收起
S1
SW3 展开 收起
重量 [g]
19.9 展开 收起
B [mm]
14 展开 收起
Ø d1 [mm]
20 展开 收起
螺纹d3
M04 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版