主页 > 轴承 > 关节轴承 > 球体 > 球面轴承,注塑,低吸湿性 >

球面轴承,注塑,低吸湿性

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 尺寸系列E符合DIN ISO 12240标准 
  • 滚珠材料:iglidur® J
  • 较低的吸水性
产品代码
Ø d1 [mm]
B [mm]
尺寸
收起
5ed1d0c7-8f28-42ac-9b28-3bda5c79ebd8-origin-Zg_JEM_xx_SP
Ø d1 [mm]
17 展开 收起
Ø dk [mm]
40 展开 收起
B [mm]
12 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
根据法规DIN 626-1 展开 收起
球体材料
iglidur® J 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
3000 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
1500 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
7500 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
3750 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版