请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 可调连杆 > 带球头螺栓的 igumid G关节接头 >

带球头螺栓的 igumid G关节接头

Picture 01
Picture 01
Drawing 02
Drawing 03
PFAS_free
pfte_free
  • 由 igumid G 材料制成的注塑连杆接头
  • 螺距:100 mm
  • 球头螺栓材料:镀锌钢、不锈钢
  • 重量轻
  • 耐灰尘和脏污
产品代码
球头螺栓轴材料
螺纹d1
技术参数
收起
螺纹d1
M6 展开 收起
S1
SW8 展开 收起
尺寸
收起
40e315d4-a7a0-4d9b-8b24-f8d0fbcade04-origin-IGU_TD_GPZM-06-100-MS_1
70e80d7b-c870-4b96-b805-c8469103b468-origin-IGU_INFO_directions-load_coupling-joints_EN_1
B [mm]
13 展开 收起
Ø d2 [mm]
16 展开 收起
h1 [mm]
11 展开 收起
最小长度 [mm]
116 展开 收起
h2 [mm]
23.5 展开 收起
最小规格X [mm]
100 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
26.7 展开 收起
一般性能
收起
球头螺栓轴材料
不锈钢 展开 收起
基座材料
igumid G 展开 收起
品牌名称
igubal 展开 收起
标准和认证
收起
通过关键PFAS测试
应用要求-行业标准证书
收起
不含PTFE

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版