请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > U型夹 > igubal® U 型夹,GARM >

igubal® U 型夹,GARM

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
PFAS_free
pfte_free
  • 螺纹尺寸 M10 可供现货(M8 和M12 准备中)
  • 比如,可直接连接igubal® 杆端轴承
  • 重量很轻
  • 免润滑且免维护
  • 绝对耐腐蚀
  • 提供右旋螺纹(可申请左旋螺纹)
产品代码
Ø d1 [mm]
g [mm]
螺纹d2
尺寸
收起
c5369c86-5ba4-473e-a40c-0980734b11c5-origin-IGU_PROD_GARM_zeichnung
e907a03f-5ae5-4fe7-b247-381e1509dc99-origin-IGU_INFO_directions-load_clevis-joints_EN_1
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
g [mm]
19 展开 收起
a1 [mm]
20 展开 收起
a2 [mm]
20 展开 收起
b1 [mm]
10 展开 收起
螺纹d2
M10 展开 收起
l2 [mm]
69 展开 收起
h1 [mm]
57 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.1 mm 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
尺寸系列
E系列,根据DIN 71752 标准 展开 收起
机械性能
收起
最大拧紧扭矩,螺纹 [Nm]
5 展开 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
200 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
100 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
3000 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
1500 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥38.37
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥33.96 /件
不含税
总价
¥33.96
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥4.41
总价
¥38.37
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版