English
基座轴承,ESTM,用于食品行业,igubal®,毫米

- 基座材料通过光学和磁性检测
- iglidur®A181球体符合美国 FDA 和 EU 10/2011 标准
- 还可提供可检测的iglidur®FC180球体
- 尺寸系列E符合DIN ISO 12240标准
- 行业标准蓝色
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起


h [mm]
22 收起
m [mm]
26 收起
a [mm]
36 收起
Ø d1 [mm]
10 收起
h1 [mm]
11 收起
R1 [mm]
5 收起
C1 [mm]
10 收起
B [mm]
9 收起
d2
5.5 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
推荐轴公差
h9 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® A181 收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
最大摆动角度 [°]
22 收起
基座材料
igumid® FC 收起
机械性能
收起
最大径向静态负载,短期 [N]
3400 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
1700 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
2600 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
1300 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
460 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
230 收起
最大摆动角度 [°]
22 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
1.5 收起

销售咨询
滑动查看更多