English
igubal® 双关节轴承,用于食品工业

- 可通过光学和磁性方法探测
- 外壳符合欧盟 10/2011 标准和美国FDA标准,可检测
- 球体材料:iglidur A181(符合欧盟 10/2011 和美国 FDA 标准)
- 还可提供 iglidur FC180 球体(符合欧盟 10/2011,可检测)和不锈钢球体
- 尺寸系列 E,基于 DIN ISO 12240 标准
- 行业标准蓝色
产品代码
Ø d1 [mm]
B [mm]
球体材料
X [mm]
尺寸
收起


Ø d1 [mm]
6 收起
Ø d2 [mm]
20 收起
X [mm]
25 收起
b [mm]
4 收起
a [mm]
10 收起
c [mm]
6 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
基座材料
igumid® FC 收起
球体材料
iglidur® A181 收起
最大摆动角度 [°]
30 收起
机械性能
收起
最大摆动角度 [°]
30 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
750 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
375 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
750 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
375 收起

销售咨询