请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 连杆 > igubal® 双关节轴承,用于食品工业 >

igubal® 双关节轴承,用于食品工业

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
  • 可通过光学和磁性方法探测
  • 外壳符合欧盟 10/2011 标准和美国FDA标准,可检测
  • 球体材料:iglidur A181(符合欧盟 10/2011 和美国 FDA 标准)
  • 还可提供 iglidur FC180 球体(符合欧盟 10/2011,可检测)和不锈钢球体
  • 尺寸系列 E,基于 DIN ISO 12240 标准
  • 行业标准蓝色
产品代码
Ø d1 [mm]
B [mm]
球体材料
X [mm]
尺寸
收起
5b81146f-3b3a-43c4-98b0-f0df35dbbbac-origin-Abb34_igubal_EGZM_2
80a4b056-408e-4f1c-8aa5-e2b20fcca4f0-origin-IGU_INFO_directions-load_double-joints_EN_1
Ø d1 [mm]
6 展开 收起
Ø d2 [mm]
20 展开 收起
X [mm]
25 展开 收起
b [mm]
4 展开 收起
a [mm]
10 展开 收起
c [mm]
6 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
基座材料
igumid® FC 展开 收起
球体材料
iglidur® A181 展开 收起
最大摆动角度 [°]
30 展开 收起
机械性能
收起
最大摆动角度 [°]
30 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
750 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
375 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
750 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
375 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥52.75
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥46.68 /件
不含税
总价
¥46.68
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥6.07
总价
¥52.75
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版