English
igubal® 调心滑动轴承,低成本

- 尺寸系列:K,符合DIN ISO 12240标准
- 轴承座材料:igumid G
- 球体材料:iglidur® J/J4/J4V/R
- 非常顺滑的关节轴承
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起


B [mm]
12 收起
Ø d1 [mm]
15 收起
Ø d2 [mm]
26 收起
C [mm]
9 收起
斜角长度(f) [mm]
0.5 收起
生产和安装公差
收起
推荐轴公差
h9 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 收起
基座孔公差
H7 收起
一般性能
收起
重量 [g]
4.458 收起
基座材料
igumid G 收起
球体材料
iglidur® W300 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
2000 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
1000 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
11000 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
5500 收起
最大摆动角度 [°]
21 收起
最大拧紧扭矩,通过调心球体 [Nm]
30 收起

销售咨询
滑动查看更多