English
igubal® 角接头,带球头螺栓,低成本

- 螺纹方向:右旋/左旋
- 轴承座材料:igumid G
- 球头螺栓由塑料或镀锌钢制成
- 用于旋转和摆动运动的连接
- 重量轻
- 方便安装
- 耐灰尘和脏污
产品代码
球直径d1 [mm]
球头螺栓轴材料
螺纹方向
尺寸
收起

球直径d1 [mm]
6 收起
螺纹d2
M04 收起
Ø d4 [mm]
10.6 收起
l1 [mm]
8.5 收起
l2 [mm]
8 收起
l5 [mm]
11.9 收起
l6 [mm]
6.8 收起
h1 [mm]
9 收起
h2 [mm]
0.2 收起
h3 [mm]
21.8 收起
a [mm]
18 收起
b [mm]
23.3 收起
e [mm]
10.5 收起
S1
SW07 收起
S2
SW05 收起
生产和安装公差
收起
h1 [mm]
9 收起
一般性能
收起
螺纹方向
左/右旋 收起
基座材料
igumid G 收起
球头螺栓轴材料
镀锌钢 收起
最大摆动角度 [°]
20 收起
重量 [g]
3.3485 收起
机械性能
收起
销轴最大静态负荷,短期 [N]
150 收起
销轴最大静态负荷,长期 [N]
75 收起
销轴最大静态拉伸应力,短期 [N]
100 收起
销轴最大静态拉伸应力,长期 [N]
50 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
500 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
250 收起

销售咨询
滑动查看更多