请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 角接头 > 轴向接头,含球头,低成本,Igubal® >

轴向接头,含球头,低成本,Igubal®

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
PFAS_free
pfte_free
  • 螺纹方向:右旋/左旋
  • 轴承座材料:igumid G
  • 球头螺栓材料:塑料/镀锌钢
  • 适用于所有机械组合
  • 非常容易组装
  • 免维护
  • 耐腐蚀和化学性
产品代码
球直径d1 [mm]
球头螺栓轴材料
螺纹方向
尺寸
收起
08553e9e-2612-4d86-879f-38f5dd8a740f-origin-Zg_AGRLM-xx-LC
球直径d1 [mm]
6 展开 收起
螺纹d2
M04 展开 收起
Ø d4 [mm]
10.6 展开 收起
l1 [mm]
8.5 展开 收起
l2 [mm]
8 展开 收起
l6 [mm]
6.8 展开 收起
h3 [mm]
36.5 展开 收起
a [mm]
20 展开 收起
b [mm]
23 展开 收起
e [mm]
10.25 展开 收起
S1
SW07 展开 收起
S2
SW05 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
左旋螺纹 展开 收起
基座材料
igumid G 展开 收起
球头螺栓轴材料
镀锌钢 展开 收起
最大摆动角度 [°]
18 展开 收起
重量 [g]
3.815 展开 收起
机械性能
收起
销轴最大静态负荷,短期 [N]
1600 展开 收起
销轴最大静态负荷,长期 [N]
800 展开 收起
销轴最大静态拉伸应力,短期 [N]
120 展开 收起
销轴最大静态拉伸应力,长期 [N]
60 展开 收起
装配力 [N]
280 展开 收起
拆卸力 [N]
280 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版