请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 法兰轴承 > iglidur® Z,套筒轴承带法兰,毫米 >

iglidur® Z,套筒轴承带法兰,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 在极端条件下具有极长的使用寿命,在高负载和温度影响下也耐磨损和冲击
  • 出色的耐磨性,尤其用于高载荷时
  • 耐高温
  • 极限载荷
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
d3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
尺寸
收起
0fddc5c6-8afc-4db3-b061-b5a00d4006dd-origin-_W300flange_Xflange_Pflange_P210flange_Kflange_J260flange_J3flange_J350flange_W360flange_L250flange_Dflange_J200flange_X6flange_V400flange_Zflange_UW500flange_Hflange_H1flange
Ø d1 [mm]
4 展开 收起
Ø d2 [mm]
5.5 展开 收起
d3 [mm]
9.5 展开 收起
b1 [mm]
4 展开 收起
b2 [mm]
0.75 展开 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0 展开 收起
倒角(f4) [°]
0 展开 收起
生产和安装公差
收起
b1公差
h13 展开 收起
轴公差
h9 展开 收起
压配后d1最大值 [mm]
4.058 展开 收起
压配后d1最小值 [mm]
4.01 展开 收起
轴最大尺寸 [mm]
4 展开 收起
轴最小尺寸 [mm]
3.97 展开 收起
基座孔下公差 [mm]
0 展开 收起
基座孔上公差 [mm]
0.012 展开 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,06 - 0,14 μ 展开 收起
pv值,最大值(干运行)
0.84 MPa · m/s 展开 收起
最大放射性辐射
1 ⋅ 105 Gy 展开 收起
机械性能
收起
载荷 [MPa]
65 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
150 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
2.5 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
3.5 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
5 展开 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
6 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
310 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
导热系数
0.62 W/m · K, Prüfmethode ASTM C 177 展开 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
4 K–1 · 10–5 DIN53752 展开 收起
电气参数
收起
体电阻率
> 1011 Ωcm, test method DIN IEC 93 展开 收起
表面电阻率
> 1011 Ω, test method DIN 53482 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
可检测
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

JIANG_Luke_2162e47be4
蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_Luke_Jiang_CN_1_374a11c02a

产品咨询

销售咨询

BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441

产品咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥1457.7
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥6.45 /件
不含税
总价
¥1,290.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥167.7
总价
¥1,457.70
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版