English
iglidur® X,套筒轴承带法兰,毫米

- 化学和温度专家,最多承受150 MPa的静态负载
- 可在持续运转中承受-100 °C到+250 °C的温度
- 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求。
- 普遍的化学抗性
- 高抗压强度
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
d3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
2 收起
Ø d2 [mm]
4 收起
d3 [mm]
6 收起
b1 [mm]
3 收起
b2 [mm]
1 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 收起
倒角(f1) [°]
30 收起
斜角长度(f4) [mm]
0 收起
倒角(f4) [°]
0 收起
生产和安装公差
收起
b1公差
h13 收起
轴公差
h9 收起
压配后d1最大值 [mm]
2.046 收起
压配后d1最小值 [mm]
2.006 收起
轴最大尺寸 [mm]
2 收起
轴最小尺寸 [mm]
1.975 收起
基座孔下公差 [mm]
0 收起
基座孔上公差 [mm]
0.012 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,09 - 0,27 μ 收起
pv值,最大值(干运行)
1.32 MPa · m/s 收起
最大放射性辐射
1 ⋅ 105 Gy 收起
二氧化碳排放当量(件) [kg]
0.0097 收起
机械性能
收起
载荷 [MPa]
100 收起
最大允许表面压强 [MPa]
150 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
2.5 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
3.5 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
5 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
10 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
315 收起
工作温度下限 [°C]
-100 收起
导热系数
0.60 W/m · K, Prüfmethode ASTM C 177 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
5 K–1 · 10–5 DIN53752 收起
电气参数
收起
体电阻率
< 105 Ωcm, test method DIN IEC 93 收起
表面电阻率
< 103 Ω, test method DIN 53482 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
可检测
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询