English
iglidur® J导向环

- 室温下耐磨性极佳
- 在中等温度下高度耐磨
- 摩擦系数极低
- 较低的吸水性
- 高耐介质性
- 耐边缘载荷
- 耐冲击和震动
- 耐灰尘和脏污
- 防霉,符合DIN EN ISO 846标准
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起


Ø d1 [mm]
6 收起
Ø d2 [mm]
8 收起
b1 [mm]
6 收起
b2 [mm]
1 收起
斜开口 [°]
20 收起
生产和安装公差
收起
b1公差
h13 收起
b2公差
±0,5 mm 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起

销售咨询