English
iglidur® M250,开口轴承,MYM,毫米

尺寸
收起

Ø d1 [mm]
4 收起
Ø d2 [mm]
5.2 收起
d3 [mm]
7 收起
b1 [mm]
4 收起
b2 [mm]
0.6 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
5 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
2.5 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.6 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
2 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
0.8 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.4 收起
生产和安装公差
收起
轴最小尺寸 [mm]
3.975 收起
轴最大尺寸 [mm]
4 收起
b1公差
-0,40 mm 收起

销售咨询





