English
iglidur® M250,双法兰轴承,MDM

尺寸
收起

Ø d1 [mm]
12 收起
Ø d2 [mm]
13 收起
d3 [mm]
16.5 收起
b1 [mm]
7 收起
厚度s [mm]
0.5 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
5 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
2.5 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.6 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
2 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
0.8 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.4 收起

销售咨询
滑动查看更多





