English
iglidur® M250,套筒轴承带法兰,英制

- 卓越的全能材料具有优良的减振性能
- 优良的减振
- 耐边缘负载
- 高抗冲击性能
产品代码
Ø d1 [in]
Ø d2 [in]
d3 [in]
b1 [in]
b2 [in]
尺寸
收起

Ø d1 [in]
0.125 收起
Ø d2 [in]
0.1875 收起
d3 [in]
0.3125 收起
b1 [in]
0.125 收起
b2 [in]
0.032 收起
斜角长度(f1) [in]
0.012 收起
倒角(f1) [°]
30 收起
斜角长度(f4) [mm]
0 收起
倒角(f4) [°]
0 收起
生产和安装公差
收起
轴公差
h9 收起
压配后d1最大值 [in]
0.128 收起
压配后d1最小值 [in]
0.1262 收起
轴最大尺寸 [in]
0.125 收起
轴最小尺寸 [in]
0.1241 收起
基座孔下公差 [in]
-0.0005 收起
基座孔上公差 [in]
-0.001 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,18 - 0,40 μ 收起
pv值,最大值(干运行)
0.12MPa · m/s 收起
最大放射性辐射
1 ⋅ 104 Gy 收起
二氧化碳排放当量(件) [kg]
0.0034 收起
机械性能
收起
弹性模量 [PSI]
391602 收起
抗弯强度(20℃) [PSI]
16244 收起
载荷 [MPa]
52 收起
最大允许表面压强 [PSI]
2901 收起
短期摆动最大运行速度 [fpm]
276 收起
连续旋转最大运行速度 [fpm]
157 收起
短期旋转最大运行速度 [fpm]
394 收起
连续摆动最大运行速度 [fpm]
118 收起
连续直线最大运行速度 [fpm]
492 收起
短期直线最大运行速度 [fpm]
984 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°F]
176 收起
短暂运行时的最高温度 [°F]
338 收起
工作温度下限 [°F]
-40 收起
导热系数
0.24W/m · K, test method ASTM C 177 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
10K–1 · 10–5 DIN53752 收起
电气参数
收起
体电阻率
> 1013Ωcm, testing method DIN IEC 93 收起
表面电阻率
> 1011Ω, test method DIN 53482 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可检测
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询
滑动查看更多





