English
iglidur® J,推力垫圈,毫米

- 通用的耐久能手,在(几乎)所有轴上高度耐磨,拥有非常低的摩擦系数
- 对不同轴材料的耐磨性都好
- 干运行中摩擦系数低
- 减振
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
厚度s [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
5.3 收起
Ø d2 [mm]
12 收起
厚度s [mm]
1 收起
h [mm]
1 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0,25 mm 收起
d2公差
-0,25 mm 收起
s公差
-0,05 mm 收起
h公差
-0,2 +0,2 mm 收起
d6公差
+0,12 mm 收起
机械性能
收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
2.1 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
3 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
8 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
10 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询
滑动查看更多