请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 双安装孔法兰轴承 > iglidur® J,两孔法兰轴承,毫米 >

iglidur® J,两孔法兰轴承,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 对不同轴材料的耐磨性都好
  • 干运行中摩擦系数低
  • 减振
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
4f01635b-fd5f-4624-aae2-d656cbfced9c-origin-Zg_igl_FL
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
12 展开 收起
Ø d4 [mm]
14 展开 收起
b1 [mm]
6 展开 收起
b2 [mm]
2 展开 收起
d3 [mm]
30 展开 收起
d5 [mm]
15 展开 收起
d7 [mm]
22 展开 收起
R [mm]
4 展开 收起
b3 [mm]
1 展开 收起
Ø d6 [mm]
4.5 展开 收起
生产和安装公差
收起
R公差
±0,2 mm 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

JIANG_Luke_2162e47be4
蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_Luke_Jiang_CN_1_374a11c02a

产品咨询

销售咨询

BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441

产品咨询

价格明细

¥2449.84
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥10.84 /件
不含税
总价
¥2,168.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥281.84
总价
¥2,449.84
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版