English
iglidur® JVSM,零间隙预紧轴承,毫米

- 标准件,常备库存
- 径向和轴向预紧
- 无负载下保持零间隙
- 材料: iglidur® J
- 免维护,可预测使用寿命
产品代码
Ø d1 [mm]
Length of bearing b1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
6 收起
Ø d2 [mm]
8 收起
b1 [mm]
6 收起
b3 [mm]
1.5 收起
Length of bearing b1 [mm]
6 收起
一般性能
收起
品牌名称
iglidur 收起
标准和认证
收起
通过关键PFAS测试
应用要求-行业标准证书
收起
耐脏污

销售咨询
滑动查看更多