English
iglidur® J3B,套筒轴承带法兰,毫米

- 从视觉上,容易搭配您的设计外观
- 低摩擦系数
- 在各种应用中特别持久
- 低吸湿性
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
d3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
6 收起
Ø d2 [mm]
8 收起
d3 [mm]
12 收起
b1 [mm]
8 收起
b2 [mm]
1 收起
倒角(f1) [°]
30 收起
斜角长度(f4) [mm]
0 收起
倒角(f4) [°]
0 收起
生产和安装公差
收起
b1公差
h13 收起
轴公差
h9 收起
压配后d1最大值 [mm]
6.058 收起
压配后d1最小值 [mm]
6.01 收起
轴最大尺寸 [mm]
6 收起
轴最小尺寸 [mm]
5.97 收起
基座孔下公差 [mm]
0 收起
基座孔上公差 [mm]
8 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
可检测
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询
滑动查看更多

