主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 直筒型轴承 > iglidur® H4,套筒轴承,毫米 >

iglidur® H4,套筒轴承,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 汽车行业标准,温度高达+200°C
  • 摩擦系数低
  • 高耐磨性
  • 耐高温,适合-40°C至+200 °C
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
bf57db3d-e7f5-4f4f-9725-fc880bd117d2-origin-250_W300_X_P_P210_J260_J3_J350_W360_L250_R_D_J200_X6_V400_Z_UW500_H_H1_H370_C500_A180_A181_A200_A350_A500_A160_A290_UW160_T220_Q_Q2_F_H4_UW_N54_GV0_J2_AB_Q290_RW370_G1_E7_J3B_
Ø d2 [mm]
5.5 展开 收起
倒角(f4) [°]
30 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 展开 收起
Ø d1 [mm]
4 展开 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 展开 收起
b1 [mm]
4 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
F10 展开 收起
压配后d1上公差 [mm]
0.058 展开 收起
压配后d1下公差 [mm]
0.01 展开 收起
轴公差
h9 展开 收起
b1公差
h13 展开 收起
一般性能
收起
最大放射性辐射
2 ⋅ 102 Gy 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0,08 - 0,25 μ 展开 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
2 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
1 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
65 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
50 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
240 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
200 展开 收起

JIANG_Luke_2162e47be4
蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_Luke_Jiang_CN_1_374a11c02a

产品咨询

销售咨询

BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441

产品咨询

价格明细

¥1193.28
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥5.28 /件
不含税
总价
¥1,056.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥137.28
总价
¥1,193.28
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版