请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 止推垫圈 > iglidur® G,止推垫圈,毫米 - GTM >

iglidur® G,止推垫圈,毫米 - GTM

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 全球最受欢迎的iglidur®材料
  • 高耐磨性
  • 耐灰尘和脏污
  • 高性价比
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
厚度s [mm]
尺寸
收起
a6e1729a-0790-48bc-b200-46e4ccce3a84-origin-Zg_igl_T_ohne_Loch
Ø d1 [mm]
4 展开 收起
Ø d2 [mm]
8 展开 收起
厚度s [mm]
0.5 展开 收起
h [mm]
0.2 展开 收起
Ø d6 [mm]
8 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0,25 mm 展开 收起
d2公差
-0,25 mm 展开 收起
s公差
-0,05 mm 展开 收起
h公差
-0,2 +0,2 mm 展开 收起
d6公差
+0,12 mm 展开 收起
机械性能
收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.4 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
2 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
4 展开 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
5 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥420.36
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥1.86 /件
总价不含税
¥372.00
税额税率13%
+ ¥48.36
总价 含税
¥420.36
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版