English
iglidur® G,止推垫圈,毫米 - GTM

尺寸
收起

Ø d1 [mm]
4 收起
Ø d2 [mm]
8 收起
厚度s [mm]
0.5 收起
h [mm]
0.2 收起
Ø d6 [mm]
8 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0,25 mm 收起
d2公差
-0,25 mm 收起
s公差
-0,05 mm 收起
h公差
-0,2 +0,2 mm 收起
d6公差
+0,12 mm 收起
机械性能
收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.4 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
2 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
4 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
5 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询