English
iglidur® GLW,套筒轴承带法兰,毫米

- 适合大量生产的高性价比材料
- 静负载的应用
- 高性价比
- 耐脏污
- 耐振动
- 免润滑、免维护
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
d3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
4 收起
Ø d2 [mm]
5.5 收起
d3 [mm]
9.5 收起
b1 [mm]
4 收起
b2 [mm]
0.8 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 收起
倒角(f1) [°]
30 收起
斜角长度(f4) [mm]
0 收起
倒角(f4) [°]
0 收起
生产和安装公差
收起
b1公差
h13 收起
轴公差
h9 收起
压配后d1最大值 [mm]
4.068 收起
压配后d1最小值 [mm]
4.02 收起
轴最大尺寸 [mm]
4 收起
轴最小尺寸 [mm]
3.97 收起
基座孔下公差 [mm]
0 收起
基座孔上公差 [mm]
0.012 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,10 - 0,24 μ 收起
pv值,最大值(干运行)
0.30 MPa · m/s 收起
最大放射性辐射
3 ⋅ 102 Gy 收起
机械性能
收起
载荷 [MPa]
74 收起
最大允许表面压强 [MPa]
80 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
0.8 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
1 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.6 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
2.5 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
3 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
100 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
160 收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起
导热系数
0.24 W/m · K, Prüfmethode ASTM C 177 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
17 K–1 · 10–5 DIN53752 收起
电气参数
收起
体电阻率
> 1011 Ωcm, test method DIN IEC 93 收起
表面电阻率
> 1011 Ω, test method DIN 53482 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
可检测
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询
滑动查看更多