请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 法兰轴承 > iglidur® F,套筒轴承带法兰,毫米 >

iglidur® F,套筒轴承带法兰,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
pfte_free
  • 导电,耐压性强
  • 导电型
  • 高抗压强度
  • 优秀的耐温性
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
d3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
尺寸
收起
0fddc5c6-8afc-4db3-b061-b5a00d4006dd-origin-_W300flange_Xflange_Pflange_P210flange_Kflange_J260flange_J3flange_J350flange_W360flange_L250flange_Dflange_J200flange_X6flange_V400flange_Zflange_UW500flange_Hflange_H1flange
Ø d1 [mm]
4 展开 收起
Ø d2 [mm]
5.5 展开 收起
d3 [mm]
9.5 展开 收起
b1 [mm]
4 展开 收起
b2 [mm]
0.75 展开 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0 展开 收起
倒角(f4) [°]
0 展开 收起
生产和安装公差
收起
b1公差
h13 展开 收起
轴公差
h9 展开 收起
压配后d1最大值 [mm]
4.105 展开 收起
压配后d1最小值 [mm]
4.03 展开 收起
轴最大尺寸 [mm]
4 展开 收起
轴最小尺寸 [mm]
3.97 展开 收起
基座孔下公差 [mm]
0 展开 收起
基座孔上公差 [mm]
0.012 展开 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,10 - 0,39 μ 展开 收起
pv值,最大值(干运行)
0.34 MPa · m/s 展开 收起
最大放射性辐射
3 ⋅ 102 Gy 展开 收起
机械性能
收起
载荷 [MPa]
98 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
105 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
0.8 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.6 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
3 展开 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
5 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
140 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
180 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
导热系数
0.65 W/m · K, Prüfmethode ASTM C 177 展开 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
12 K-1 · 10-5 DIN53752 展开 收起
电气参数
收起
体电阻率
< 103 Ωcm, test method DIN IEC 93 展开 收起
表面电阻率
< 102 Ω, test method DIN 53482 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
可检测
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询

价格明细

¥1127.74
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥4.99 /件
总价不含税
¥998.00
税额税率13%
+ ¥129.74
总价 含税
¥1,127.74
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版