English
iglidur® A500,碟形弹簧

尺寸
收起

D1 [mm]
5.2 收起
t [mm]
0.5 收起
h [mm]
0.25 收起
D [mm]
10 收起
机械性能
收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
0.6 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
1 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.4 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
1 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
2 收起
F 弹簧力 [N]
8 收起
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 收起
燃料
+ 有抗性 收起
稀酸
+ 有抗性 收起
强酸
+ 有抗性 收起
稀碱
+ 有抗性 收起
强碱
+ 有抗性 收起

销售咨询
滑动查看更多

