English

iglidur-SFP-PEC200-sheet
产品代码
厚度 [mm]
选配信息
购买长度[mm]
610购买宽度[mm]
1000 尺寸
收起
厚度 [mm]
1 收起
长度 [mm]
610 收起
宽度 [mm]
1000 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
一般性能
收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.3 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.25 收起
颜色
白色 收起
标准和认证
收起
标准和认证
undefined 收起

销售咨询
滑动查看更多