English
重载型关节轴承

- 适用于重载工况的纤维增强球面轴承
- 尺寸系列:E,符合DIN ISO 12240标准
- 基座材料:igutex TXH
- 球体材质:不锈钢(AISI 304)
- 良好的减震性能
- 可补偿对中偏差,承受边缘负载
- 耐腐蚀
- 最高静态表面压强可达 180 MPa
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
B [mm]
22 收起
Ø d1 [mm]
30 收起
Ø d2 [mm]
47 收起
C [mm]
18 收起
斜角长度(f) [mm]
1 收起
一般性能
收起
重量 [g]
91.02 收起
基座材料
igutex TXH 收起
球体材料
不锈钢 收起
机械性能
收起
最大径向静态负载,短期 [N]
133000 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
66500 收起
最大摆动角度 [°]
16 收起

销售咨询
滑动查看更多