English
drylin® WLM极耐磨压配轴承

尺寸
收起

Ø d1 [mm]
6 收起
Ø d2 [mm]
8 收起
b1 [mm]
10 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.000 +0.040mm 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.35 收起
颜色
黄色 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.7 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
5.5 收起
机械性能
收起
弹性模量 [MPa]
5500 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
150 收起
邵氏D硬度
79 收起
最大允许表面压强 [MPa]
70 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
3 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
1.5 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
3 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
3 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
10 收起
物理性能
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
100 收起
工作温度下限 [°C]
-30 收起
电气参数
收起
体电阻率
> 1013Ωcm, 测试方法 DIN IEC 93 收起
表面电阻率
> 1011Ω, 测试方法 DIN 53482 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多