English
drylin® 手动钳制器 TWBM-01

带黄铜底夹的坚固设计
产品代码
安装尺寸
尺寸
收起

A [mm]
80 收起
A2 [mm]
57 收起
H [mm]
36 收起
H1 [mm]
5 收起
H2 [mm]
16 收起
K2
M8 收起
C [mm]
68 收起
C2 [mm]
45 收起
c [mm]
45 收起
lg [mm]
80 收起
bg [mm]
99 收起
一般性能
收起
安装尺寸
01-25 收起
机械性能
收起
夹紧力 [N]
500 收起
滑动查看更多