请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > T 型导轨滑块 > drylin® T 导轨 > drylin® 微型导轨TS-04 >

drylin® 微型导轨TS-04

适用于狭小安装空间的微型导轨表面经硬质阳极氧化处理的铝合金导轨型材由铝合金EN AW-6060 T66 材料制成,表面硬度为 500 HV免润滑、免维护、重量轻且易于安装温度范围 -40 °C 至 +90 °C
产品代码
安装尺寸
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
C4[mm]
15
C5[mm]
5
C6[mm]
5
尺寸
收起
9495b27d-0e81-452a-a29a-610d9af2f444-origin-Zg_drylin_TS-04-07
a [mm]
7 展开 收起
C4 [mm]
15 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
5 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
12 展开 收起
h [mm]
5.5 展开 收起
h1 [mm]
3.7 展开 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M2 展开 收起
b [mm]
8 展开 收起
生产和安装公差
收起
a公差
-0.2 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
04-07 展开 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 展开 收起
设计
标准型 展开 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
131 展开 收起
惯性矩 lz [mm4]
90 展开 收起
阻力矩 Wby [mm3]
32 展开 收起
阻力矩 Wbz [mm3]
29 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
TS-04-07
预计2个工作日发货
x1 根
L=1000 | C4=15 | C5=5 | C6=5

购买套数
单套价格 含加工费 |  不含税
¥292.14
总价不含税
¥292.14
税额税率13%
+ ¥37.98
总价 含税
¥330.12
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版