English
drylin® 钢轴,全托,SWUM,1.1213

- 具有高性价比的标准产品
- 高承载力
- 适用于干运行
- 也提供镀硬铬款
- 与塑料轴承配合时摩擦系数更低
- 1.1213 (Cf53)钢
- 铝合金支承
表面经硬化处理
产品代码
外径d [mm]
孔型
尺寸
收起

外径d [mm]
12 收起
Ø d1 [mm]
4.5 收起
B [mm]
40 收起
V [mm]
5 收起
N1 [mm]
8 收起
N2 [mm]
5 收起
M [mm]
5.8 收起
E [mm]
29 收起
节距T [mm]
120 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79 收起
最大长度 [mm]
6000 收起
角度Y [°]
50 收起
V [mm]
5 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h6 收起
H公差
±0,02 mm 收起
T1/T2孔距e的公差
±0,15 mm 收起
一般性能
收起
材料
1.1213 (Cf53)钢 收起
表面硬度
60+4 HRC 收起
表面粗糙度Ra
0.15-0.3 µm 收起
圆度
≤ 1/2 ø 公差 收起
孔型
标准型 收起

销售咨询