请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > dryspin®丝杆 > dryspin® 丝杠,不锈钢,DST螺纹,右旋 >

dryspin® 丝杠,不锈钢,DST螺纹,右旋

dryspin® 丝杠技术,静音减震,高效,长寿命材料:不锈钢AISI 304方向:右旋类型:快速螺纹外径4至20可选导程2.4至100可选非自锁
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
2000
尺寸
收起
c2955ff9-4845-4608-b641-8f9d8c1e83cc-origin-Zg_drylin_SD_DST_LS_ES
螺纹规格
DS10x12 展开 收起
丝杠导程 [mm]
12 展开 收起
导程角 α [°]
21.54 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
9.9 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
10 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
6.85 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
6.95 展开 收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm to 300 mm 展开 收起
直线度
0.3 mm to 300 mm 展开 收起
同轴度
<0.1 mm to 300 mm (order via configurator) 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 展开 收起
螺纹头数
4 展开 收起
重量 [g]
620 展开 收起
丝杠材料
不锈钢 1.4301 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥433.46 /米
每根单价
¥866.92
不含税
总价
¥866.92
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥112.7
总价
¥979.62
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版