English

dryspin® 丝杠,不锈钢,DST快速螺纹,左旋
dryspin® 丝杠技术,静音减震,高效,长寿命材料:不锈钢AISI 304方向:左旋类型:快速螺纹外径6.35至20可选导程2.54至100可选非自锁
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
2000 尺寸
收起

螺纹规格
DS10x12 收起
丝杠导程 [mm]
12 收起
导程角 α [°]
21.54 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
9.9 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
10 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
6.85 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
6.95 收起
最大长度 [mm]
3000 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm over 300 mm 收起
直线度
0.3mm to 300mm 收起
同轴度
<0.1mm to 300mm (can be ordered via configurator) 收起
一般性能
收起
螺纹方向
左旋螺纹 收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 收起
螺纹头数
4 收起
重量 [g]
620 收起
丝杠材料
不锈钢 1.4301 收起