English
drylin® R外壳RGA-04

- 设计: 采用工程塑料轴承封闭的设计
- 滑动元件材料: iglidur® J4,低成本
- 基座材料: 铝
注:受压铸工艺限制,铝合金外壳表面粗糙为正常现象,一般不影响使用;如对表面有更高的要求,可咨询客服定制加工。
产品代码
Ø d [mm]
尺寸
收起

Ø d [mm]
8 收起
Ø D [mm]
15 收起
Ø d1 [mm]
3.4 收起
H-螺栓 [mm]
22 收起
H1 [mm]
11 收起
H2 [mm]
8 收起
H3 [mm]
18 收起
S1
M4 收起
B [mm]
34 收起
M [mm]
17 收起
E1 [mm]
24 收起
E2 [mm]
18 收起
L [m]
30 收起
生产和安装公差
收起
d公差
H6 收起
一般性能
收起
基座材料
铝 收起

销售咨询




