English
drylin® 导向轴 EWUMSN,支脚,1.4571不锈钢光轴+1.4571不锈钢支承

尺寸
收起

外径d [mm]
12 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
57 收起
最大长度 [mm]
6000 收起
A [mm]
11 收起
A1 [mm]
5.5 收起
A2 [mm]
5.4 收起
一般性能
收起
材料
不锈钢 316 不锈钢 (1.4571/AISI 316 Ti) 收起
孔型
标准型 收起

销售咨询
滑动查看更多