请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® R > 导向轴 > drylin® 导向轴 EWMS,不锈钢光轴牌号1.4571/316Ti >

drylin® 导向轴 EWMS,不锈钢光轴牌号1.4571/316Ti

Picture 01
Picture 01
Picture 02
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc
  • 高耐腐蚀
  • 高化学抗性
  • 非常适用于潮湿应用
  • 不锈钢EWMS AISI 316Ti (316 不锈钢)

表面经硬化处理

产品代码
外径d [mm]
设计
尺寸
收起
设计
实心轴 展开 收起
外径d [mm]
6 展开 收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h9 展开 收起
一般性能
收起
材料
不锈钢1.4571 (AISI 316Ti) 展开 收起
表面处理工艺
拉丝/抛光 展开 收起
有效硬度深度 [mm]
0.8 展开 收起
表面粗糙度Ra
0.3 - 0.6 µm 展开 收起
表面硬度
无硬化 展开 收起
圆度
≤ 1/2 ø 公差 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版