请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® R > 导向轴 > drylin® R不锈钢轴,EWMR,AISI 304 >

drylin® R不锈钢轴,EWMR,AISI 304

Picture 01
Picture 01
Picture 02
图片未找到
rohs
cleanroom
dimensions_identical_to_linear_ball_bearings_drylin_r
  • 高耐腐蚀
  • 高化学抗性
  • 非常适用于潮湿应用
  • 不锈钢EWMR AISI 304(304 SS)

表面经硬化处理

产品代码
外径d [mm]
设计
尺寸
收起
设计
实心轴 展开 收起
外径d [mm]
6 展开 收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h9 展开 收起
一般性能
收起
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304) 展开 收起
表面处理工艺
拉丝/抛光 展开 收起
表面粗糙度Ra
0.3 - 0.6 µm 展开 收起
表面硬度
无硬化 展开 收起
圆度
≤ 1/2 ø 公差 展开 收起

销售咨询

价格明细
价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版