English
dryspin® 法兰螺母 JFRM-C-M,iglidur J 材料,公制螺纹,右旋

- 材料: iglidur® J
- 螺纹方向:右旋
- 螺纹类型:公制螺纹
- 设计:标准型
- 带法兰的圆柱形丝杠螺母
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

螺纹规格
M5 收起
Ø d1 [mm]
5 收起
Ø d2 [mm]
12 收起
Ø d3 [mm]
0 收起
Ø d5 [mm]
3.2 收起
A [mm]
11 收起
B [mm]
12 收起
C [mm]
18 收起
b1 [mm]
12 收起
b2 [mm]
4 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 收起
螺纹类型
公制丝杠;兼容性好的标准丝杠 收起
带扳手面
重量 [g]
2.56 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询