请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 导轨 > drylin® 导轨 WSQ-06-CA,方形双轨,高性价比,无孔 >

drylin® 导轨 WSQ-06-CA,方形双轨,高性价比,无孔

设计: 双轨材料: 铝廓形: 方形
产品代码
安装尺寸
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
尺寸
收起
da [mm]
5 展开 收起
a [mm]
27 展开 收起
b [mm]
30 展开 收起
h [mm]
4 展开 收起
G2 [mm]
15 展开 收起
重量 [g]
451 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-30 展开 收起
导轨廓形
方形 展开 收起
设计
双轨 展开 收起
材料
不锈钢V4A 展开 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WSQ-06-30-CA-UNGEBOHRT
x1 根

购买套数
单套价格
¥308.21
已含加工费 不含税
总价
¥308.21
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥40.07
总价
¥348.28
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版