English
drylin® 滑块 WJ200UMA-01-AL,铝合金,适配圆形导轨,可快拆更换,iglidur J200 材料滑动膜

igus的WJ200UMA外壳具有以下优点:
- 无需拆卸即可快速更换轴承
- 直接在轨道上进行智能维护
- 适用于 ø10 毫米的单、双和高型导轨
产品代码
安装尺寸
浮动式轴承
预紧基座 [N]
尺寸
收起

浮动式轴承
无 收起
A3 [mm]
6.5 收起
B [mm]
26 收起
C1 [mm]
29 收起
C3 [mm]
16 收起
总高 [mm]
18 收起
H [mm]
18 收起
螺纹K2
M6 收起
螺纹K3
M5 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10 收起
设计
标准型 收起
材料
铝合金 收起
Material
铝 收起
Anti-Reflex
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
1000 收起
静载荷Coz+ [N]
1000 收起
静载荷Coz- [N]
200 收起
预紧基座 [N]
0 收起

销售咨询