English
drylin® 低截面导轨 NS-01-40
材料:铝合金,透明阳极氧化处理导轨宽度 40 mm
产品代码
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们C4[mm]
60C5[mm]
20C6[mm]
20 尺寸
收起

a [mm]
40 收起
C4 [mm]
60 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 收起
h [mm]
8.7 收起
h1 [mm]
1.3 收起
最小长度 [mm]
100 收起
最大长度 [mm]
3000 收起
一般性能
收起
材料
本色阳极氧化铝合金 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
26400 收起
惯性矩 lz [mm4]
970 收起

销售咨询
滑动查看更多