请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > N 型导轨滑块 > drylin® N 滑块 > drylin® 滑块 NWV-42-27-P,螺栓孔带预紧菱形,用于低截面导轨 NKV-21-27,无PTFE >

drylin® 滑块 NWV-42-27-P,螺栓孔带预紧菱形,用于低截面导轨 NKV-21-27,无PTFE

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Picture 02
reach
PFAS_free
pfte_free
  • 个性化预紧机构,可精确调节滑块
  • 兼容多种系统:适配带通孔或螺纹孔的短款与长款滑块
  • 经 igus 实验室测试验证,具备中等位移力和可靠保持力
  • 螺纹嵌件和菱形部件材料均通过REACH-3和ROHS认证
  • 塑料部分为不含PTFE(聚四氟乙烯)的 iglidur® 材料
产品代码
安装尺寸
设计
浮动式轴承
预紧力
尺寸
收起
563410886-NKV-21_22-27-60-P_Katalogzeich2
安装尺寸
108 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
9.5745 展开 收起
一般性能
收起
设计
菱形滑块 展开 收起
品牌名称
drylin 展开 收起
预紧力
P05 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版