English
drylin® NS-12黑色防反光低截面直线微型导轨

技术参数
收起
带安装孔
标准孔 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
2.9 收起
尺寸
收起
h1 [mm]
1 收起
C5/C6(最大值) [mm]
24.5 收起
最小长度 [mm]
100 收起
h [mm]
4.5 收起
C4 [mm]
30 收起
C5/C6(最小值) [mm]
10 收起
a [mm]
12 收起
最大长度 [mm]
2000 收起
重量
收起
重量 [g]
83.0096 收起
一般性能
收起
新品
紧凑型
品牌名称
drylin 收起

销售咨询