请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑台 > drylin® 滑块 HKBM,带高负载手动夹 >

drylin® 滑块 HKBM,带高负载手动夹

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
新型
hand_clamping
cost_effective
silent
  • 与传统方案相比,夹紧力高出五倍
  • 黄铜夹,传递动力更温和
  • 高负载手动夹持
  • 自润滑且免维护
产品代码
安装尺寸
尺寸
收起
A [mm]
73 展开 收起
A2 [mm]
60 展开 收起
C [mm]
100 展开 收起
C2 [mm]
87 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-40 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版