请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 滚轮导轨 > drylin® C 锌合金压铸滚轮滑块 >

drylin® C 锌合金压铸滚轮滑块

Picture 01
Picture 01
Picture 03
Drawing 01
首款滚轮直线导轨drylin®C,摩擦系数低至 μ=0.05,手动推拉轻便顺畅。30mm 紧凑尺寸,锌压铸滑块,免润滑免维护,最大负载 200N。适用于机床防护门、船舶滑移结构等手动调节场景,高效降本、安装便捷。
新型
miniatur_icon
cost_effective
silent
  • 手动运行顺滑流畅:摩擦系数 μ=0.05;可通过偏心滚轮调节间隙与导向精度
  • 锌合金压铸工艺,滑块性价比更高
  • 最大负载 200N
  • 100% 免润滑、免维护
产品代码
安装尺寸
设计
尺寸
收起
f8898819-2688-49e5-9337-53bf16d404d8-origin-DRL_TD_CSO-3021-01-CA-D_1
安装尺寸
3030 展开 收起
A [mm]
28 展开 收起
C [mm]
100 展开 收起
C2 [mm]
40 展开 收起
H2 [mm]
1 展开 收起
H3 [mm]
8 展开 收起
a [mm]
30 展开 收起
H [mm]
30 展开 收起
h2 [mm]
13.5 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
593.959 展开 收起
一般性能
收起
新品
设计
标准型 展开 收起
品牌名称
drylin 展开 收起
机械性能
收起
静载荷Coz+ [N]
200 展开 收起
静载荷Coy [N]
200 展开 收起
静载荷Moy [Nm]
4 展开 收起
静载荷Moz [Nm]
4 展开 收起
静载荷Mox [Nm]
2 展开 收起
静载荷Coz- [N]
200 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版