请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® C > drylin® C 滚轮直线导向Z向端盖 >

drylin® C 滚轮直线导向Z向端盖

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
新型

Rail cover with additional M4 plain hole in z-direction

产品代码
安装尺寸
尺寸
收起
安装尺寸
3030 展开 收起
K3 [mm]
4.5 展开 收起
T [mm]
3 展开 收起
C3 [mm]
21 展开 收起
h [mm]
21 展开 收起
a [mm]
30 展开 收起
T2 [mm]
10 展开 收起
T3 [mm]
15 展开 收起
h2 [mm]
10 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
24.276 展开 收起
一般性能
收起
新品
品牌名称
drylin 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版