English
drylin® C 滚轮直线导向安装板

Metal bracket for lateral screw connection of the rail with M4 plain hole
产品代码
安装尺寸
尺寸
收起
安装尺寸
3030 收起
K3 [mm]
4.5 收起
T [mm]
3 收起
C3 [mm]
21 收起
h [mm]
17.5 收起
a [mm]
30 收起
T2 [mm]
15 收起
h2 [mm]
10 收起
重量
收起
重量 [g]
25.282 收起
一般性能
收起
新品
品牌名称
drylin 收起

销售咨询