请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro® 减速箱,带旋转盘 >

drygear® Apiro® 减速箱,带旋转盘

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01

产品信息

  • 可用传动比:4:1、8:1、32:1、64:1
  • 输出扭矩: 2.5Nm
  • 输出:旋转盘
  • 驱动:驱动销/手轮


Apiro® 模块化减速箱系统包括多种可选附件。

产品代码
传动比
尺寸
收起
470f5e18-f346-42ac-8443-0750d54f070f-origin-DRG_TD_RL-A10.0138_1
B1 [mm]
50 展开 收起
B3 [mm]
55 展开 收起
L1 [mm]
90 展开 收起
L2 [mm]
110 展开 收起
L3 [mm]
18 展开 收起
L4 [mm]
128 展开 收起
H1 [mm]
87 展开 收起
H2 [mm]
31 展开 收起
Ø S [mm]
8 展开 收起
W1
8x45° 展开 收起
W2
4x90° 展开 收起
W3
4x90° 展开 收起
W4
8x45° 展开 收起
S1
M3 Gewinde 展开 收起
Ø D1 [mm]
8 展开 收起
Ø D2 [mm]
30 展开 收起
Ø D3 [mm]
54 展开 收起
Ø D4 [mm]
8 展开 收起
Ø D5
Ø 45.25 展开 收起
Ø D6
2.4 展开 收起
Ø D7 [mm]
2 展开 收起
Ø D8 [mm]
21.2 展开 收起
Ø D9 [mm]
62 展开 收起
Ø D10 [mm]
54 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
270.776 展开 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 展开 收起
额定扭矩 [Nm]
2.5 展开 收起
断裂扭矩 [Nm]
20 展开 收起
传动比
32:1 展开 收起
额定速度 [r/min]
20 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥44775.97
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价不含税
¥1,584.99 /套
总价不含税
¥39,624.75
税额税率13%
+ ¥5151.22
总价 含税
¥44,775.97
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版